Schneider-Electric
 
FFS06741003 Billede - Schneider-electric
FFS06741003
Multikritere detektor, Optisk-Termisk, Esmi Impresia. Med indbygget isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859800
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Røgdetektor
Varmedetektor
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
"27 V" DC nominal
Strømforbrug "310 µA" ved 27 V DC standby
6.5 mA alarm
Medfølgende udstyr Isolator
Udgangstype Alarm udgang 7.5 V 7.5 mA
Ledertværsnit 0,4…2,0 mm²
Diameter 103 mm
Sensitivity Høj
Normal
Middle
LOW
Højde 48,3 mm (with mounting base)
Vægt 94,5 g without mounting base
Miljø
Standarder "class A1R" EN 54-5
EN 54-7
"EN 54-17"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP30
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Temperatur ved drift -10…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,8 cm
Pakke 1 Længde 10,8 cm
Package 1 Length 36,5 cm
Pakke 1 Vægt 104 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager