Schneider-Electric
 
FFS06741004 Billede - Schneider-electric
FFS06741004
Esmi Impresia Rødt brandtryk med indbygget isolator. Adressering via QR kode eller håndterminal
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859817
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Manual call point
Farve Rød
Produktinformationer
Materiale ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Type af betjening Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug "160 µA" ved 27 V DC standby
3 mA alarm
Ledertværsnit 0,4…2,0 mm² kabel
Højde 90 mm
Montagested Indendørs
Bredde 90 mm
Dybde 57 mm
Vægt 175 g
Miljø
IP kapslingsklasse IP40
Temperatur ved drift -10…60 °C
Standarder "EN 54-11"
"EN 54-17"
Produktcertificeringer CPR
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6 cm
Pakke 1 Længde 9,3 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Pakke 1 Vægt 174 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager