Schneider-Electric
 
FFS06741006 Billede - Schneider-electric
FFS06741006
Konventionelt Gruppe modul, Esmi Impresia
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859831
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Zone monitor
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug "150 μA" ved 27 V DC external power source maksimum
3 mA LED on
5.5 mA loop powered
50 mA alarm maksimum
Permissible voltage ripple 27 V (24…30 V)DC
Farve Grå
Materiale PMMA (polymethyl methacrylate)
Medfølgende udstyr Isolator
Ledertværsnit 0,4…2,0 mm²
Montagested Indendørs
Udendørs
Max. number of conventional detectors in one zone 32 detectors
Længde 176 mm
Højde 57 mm
Bredde 126 mm
Vægt 320 g
Miljø
Standarder "EN 54-17"
"EN 54-18"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP55
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6 cm
Pakke 1 Længde 12,8 cm
Package 1 Length 18,2 cm
Pakke 1 Vægt 318 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager