Schneider-Electric
 
FFS06741009 Billede - Schneider-electric
FFS06741009
Output modul, Esmi Impresia, 4 output med isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859862
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Output module
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug 175 µA ved 27 V DC standby
"200 µA" ved 27 V DC nominal
4 mA LED on
Belastningsstrøm 1 A ved 30 V DC til relæ udgang
0,5 A ved 125 V AC til relæ udgang
Farve Grå
Materiale PMMA (polymethyl methacrylate)
Medfølgende udstyr Isolator
Ledertværsnit 0,4…2,0 mm²
Antal udgange 4 relæ udgang
Montagested Indendørs
Udendørs
Længde 176 mm
Højde 57 mm
Bredde 126 mm
Vægt 320 g
Miljø
Standarder "EN 54-17"
"EN 54-18"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP55
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6 cm
Pakke 1 Længde 12,8 cm
Package 1 Length 18,2 cm
Pakke 1 Vægt 405 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager