Schneider-Electric
 
FFS06741012 Billede - Schneider-electric
FFS06741012
Lydgiver/Blitz VAD, Esmi Impresia, rød krop, væg monteret med isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859909
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Audible visual alarm device
Produktinformationer
Farve Krop: hvid
Krop: rød
Linse: Transparent
Materiale SAN (styrene-acrylonitrile resin)
[Ue] Nominel driftsspænding 16...32 V DC
"27 V" DC nominal
Strømforbrug "500 µA" ved 27 V DC standby
16.5 mA sound high volume
22 mA sound and VAD high volume
4 mA sound low volume
11 mA sound and VAD low volume
Signaltyper 32 tones alarm
Akustisk niveau 72...88 dB ved 1 m low volume
87...97 dBA ved 1 m high volume
Lokal indikering LED hvid blinkende: alarm
Ledertværsnit 0…2,5 mm²
Medfølgende udstyr Isolator
Diameter 116 mm
Højde 55 mm
Vægt 183 g
Miljø
Standarder EN 54-3
"EN 54-17"
"EN 54-23"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP21C
IP65 with deep base cover
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…50 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5 cm
Pakke 1 Længde 11,8 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Pakke 1 Vægt 220 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager