Schneider-Electric
 
FFS06741017 Billede - Schneider-electric
FFS06741017
Sokkel lydgiver/Blitz, Esmi Impresia med isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859961
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Monteringsbase
Produktinformationer
Anvendelse Audible visual alarm
Farve Krop: hvid
Linse: Transparent
Sammensætning Krop i SAN (styrene-acrylonitrile resin)
[Ue] Nominel driftsspænding 16...32 V DC
Strømforbrug "470 µA" ved 27 V DC standby
10 mA ved 27 V DC alarm
Signaltyper 32 tones alarm
Lokal indikering LED hvid blinkende at 1 Hz: alarm
Ledertværsnit 0,4…2,0 mm²
Diameter 102 mm
Højde 33 mm
Vægt 127 g
Miljø
Standarder EN 54-3
"EN 54-17"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP21C
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,6 cm
Pakke 1 Længde 10,6 cm
Package 1 Length 10,6 cm
Pakke 1 Vægt 152 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager