Schneider-Electric
 
FFS06741020 Billede - Schneider-electric
FFS06741020
Relæ output modul, Esmi Impresia, 240V med isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430075470462
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Output module
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding "15...32 V" DC
Strømforbrug 175 µA ved 27 V DC standby
"220 µA" nominal
4 mA LED on
Belastningsstrøm 5 A ved 250 V AC til relæ udgang
5 A ved 30 V DC til relæ udgang
Farve Grå
Materiale PMMA (polymethyl methacrylate)
Medfølgende udstyr Isolator
Ledertværsnit 0…2,5 mm²
Montagested Indendørs
Udendørs
Længde 176 mm
Højde 57 mm
Bredde 126 mm
Vægt 320 g
Miljø
Standarder "EN 54-17"
"EN 54-18"
Produktcertificeringer CPR
IP kapslingsklasse IP55
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6 cm
Pakke 1 Længde 12,8 cm
Package 1 Length 18,2 cm
Pakke 1 Vægt 387 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager