Schneider-Electric
 
FFS06741022 Billede - Schneider-electric
FFS06741022
Esmi Impresia Beskyttelseslåg til Brandtryk 5 stk.
EAN-nr EAN-nr: 
6430043859992
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Beskyttelsesdæksel
Produktinformationer
Højde 91 mm
Bredde 95 mm
Dybde 14 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,6 cm
Pakke 1 Længde 10,8 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Pakke 1 Vægt 148 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager