Schneider-Electric
 
FFS06741024 Billede - Schneider-electric
FFS06741024
Høj afstandsokkel ved faste lofter, Esmi Impresia, hvid
EAN-nr EAN-nr: 
6430075470011
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ELC range
Produkttype Surface mounting kit
Produktinformationer
Materiale ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Farve Hvid (RAL 9016)
Ledertværsnit 0,4…2,5 mm²
Diameter 102 mm
Højde 28 mm
Vægt 32 g
Miljø
Relativ fugtighed 0…96 % non-condensing
Omgivelsestemperatur under drift -10…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,5 cm
Pakke 1 Længde 12 cm
Package 1 Length 12 cm
Pakke 1 Vægt 41 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager