|
|
|
GBK0600573S
KIT til GBX-GBY60 BRS368
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
"Lexium SD3"
Lexium ILS
|
Produkttype
|
Adapter sæt
|
Enhedsforkortelse
|
GBK
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Produktet passer med
|
"BRS3"
ILS
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til samling motor og gearbox
|
Sammensætning af sæt
|
A shaft end adapter
An adapter plade
Skrues og bolts til montage
|
Gearbox ekstern diameter
|
60 mm
|
Produktinformationer
Motor flange størrelse
|
57 mm
|
Antal af motorblokke
|
2
3
1
|
Længde
|
19,1 mm
|
Vægt
|
0,2 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,200 cm
|
Package 1 Length
|
17,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
218,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
23,900 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|