|
|
|
GBK0600600C
KIT til GBX-GBY120 BSH-BMH1001..3
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 28
|
Produkttype
|
Adapter sæt
|
Enhedsforkortelse
|
GBK
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Produktet passer med
|
BCH2
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til samling motor og gearbox
|
Sammensætning af sæt
|
An adapter plade
Skrues og bolts til montage
|
Gearbox ekstern diameter
|
60 mm
|
Produktinformationer
Motor flange størrelse
|
60 mm
|
Antal af motorblokke
|
2
1
|
Længde
|
23,1 mm
|
Vægt
|
0,24 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
15,8 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
232,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,202 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Undersøges i øjeblikket
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|