|
|
|
GBK0600703F
KIT til GBX-GBY60 BSH-BMH0703
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 32i
Lexium 62 ILM
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 62
|
Produkttype
|
Adapter sæt
|
Enhedsforkortelse
|
GBK
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Produktet passer med
|
BMH
BSH
MH3
SH3
ILM
BMI
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til samling motor og gearbox
|
Sammensætning af sæt
|
Skrues og bolts til montage
An adapter plade
A shaft end adapter
|
Gearbox ekstern diameter
|
60 mm
|
Produktinformationer
Motor flange størrelse
|
70 mm
|
Antal af motorblokke
|
3
2
1
|
Længde
|
23 mm
|
Vægt
|
0,2 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,200 cm
|
Package 1 Length
|
17,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
315,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
28,750 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|