|
|
|
GBK0800853S
KIT til GBX-GBY80 BRS39B
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium ILS
"Lexium SD3"
|
Produkttype
|
Adapter sæt
|
Enhedsforkortelse
|
GBK
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Produktet passer med
|
"BRS3"
ILS
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til samling motor og gearbox
|
Sammensætning af sæt
|
An adapter plade
A shaft end adapter
Skrues og bolts til montage
|
Gearbox ekstern diameter
|
80 mm
|
Produktinformationer
Motor flange størrelse
|
85 mm
|
Antal af motorblokke
|
3
1
2
|
Længde
|
21,2 mm
|
Vægt
|
0,45 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,2 cm
|
Package 1 Length
|
17,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
416,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
73,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
33,8 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|