|
|
|
GBK1201400F
KIT til GBX-GBY120 BSH-BMH140
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 62
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
|
Produkttype
|
Adapter sæt
|
Enheds forkortelse
|
GBK
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Produktet passer med
|
BMH
SH3
BSH
ILM
MH3
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til samling motor og gearbox
|
Sammensætning af sæt
|
An adapter plade
A shaft end adapter
Skrues og bolts til montage
|
Gearbox ekstern diameter
|
120 mm
|
Produktinformationer
Motor flange størrelse
|
140 mm
|
Antal af motorblokke
|
3
2
1
|
Længde
|
31,8 mm
|
Vægt
|
0,65 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,200 cm
|
Package 1 Length
|
17,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,270 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
77,550 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|