Schneider-Electric
 
GBX040005K Billede - Schneider-electric
GBX040005K
Planetgear GBX Ø 40 mm - reduktion 5:1 < 15 omdrejninger/minut - 14 N.m
El-nr. El-nr.: 
7565806043
EAN-nr EAN-nr: 
3606480388163
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien Lexium 28
"Lexium SD3"
Lexium ILE
Gearkassetype Lige teeth
Produkttype Planetary gearbox
Enhedsforkortelse "GBX"
Kompatibilitet "BRS3"
ILE (66 mm, 1 motorblokke)
ILE (66 mm, 2 motorblokke)
BCH2 (40 mm, 1 motorblokke)
BCH2 (40 mm, 2 motorblokke)
Gearbox ekstern diameter 40 mm
Reduktionsforhold "5:1"
Produktinformationer
Maximum torsional backlash 15 arc.min
Torsional rigidity 1 N.m/arcmin
Farve på hus Sort
Kapslingsmateriale Sorteloxeret aluminium
Akselmateriele "C 45"
Yderligere oplysninger Lubricated til life
Levetid i timer 30000 time ved 100 rpm ved 30 °C
Montageposition Any position
Effektivitet 96 %
Maks. Radial kraft Fr "160 N" ved 100 rpm, force applied ved mid-distance fra output shaft igennem 30000 hour ved 30 °C
Maks. axial force Fa "160 N" ved 100 rpm, igennem 30000 hour ved 30°C
Moment of inertia 0,022 kg.cm²
Continuous output torque 14 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
Maks. output torque 22 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
Input diameter 8,0 mm
Miljø
Støjgrænse 55 dB ved 1 m, ingen belastning
IP kapslingsklasse Shaft output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,8 cm
Pakke 1 Længde 7 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Pakke 1 Vægt 368 g
Enhedstype af pakke 2 S01
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 4,725 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager