|
|
|
GBX080032K
Planetgear GBX Ø 80 mm - reduktion 32:1 < 9 omdrejninger/minut - 120 N.m
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 28
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 62
|
Gearkassetype
|
Lige teeth
|
Produkttype
|
Planetary gearbox
|
Enheds forkortelse
|
"GBX"
|
Kompatibilitet
|
BMH (70 mm, 1 motorblokke)
BSH (70 mm, 1 motorblokke)
BCH2 (80 mm, 1 motorblokke)
SH3
MH3
ILM
|
Gearbox ekstern diameter
|
80 mm
|
Reduktionsforhold
|
"32:1"
|
Produktinformationer
Maximum torsional backlash
|
9 arc.min
|
Torsional rigidity
|
6.5 N.m/arcmin
|
Farve på hus
|
Sort
|
Kapslingsmateriale
|
Sorteloxeret aluminium
|
Akselmateriele
|
"C 45"
|
Yderligere oplysninger
|
Lubricated til life
|
Levetid i timer
|
30000 time ved 100 rpm ved 30 °C
|
Montageposition
|
Any position
|
Effektivitet
|
94 %
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"650 N" ved 100 rpm, force applied ved mid-distance fra output shaft igennem 30000 hour ved 30 °C
|
Maks. axial force Fa
|
"1200 N" ved 100 rpm, igennem 30000 hour ved 30°C
|
Moment of inertia
|
0,39 kg.cm²
|
Continuous output torque
|
120 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
|
Maks. output torque
|
192 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
|
Vægt
|
2,6 kg
|
Input diameter
|
19,0 mm
|
Miljø
Støjgrænse
|
60 dB ved 1 m, ingen belastning
|
IP kapslingsklasse
|
Shaft output: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,7 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,432 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,441 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|