Schneider-Electric
 
GBX120010K Billede - Schneider-electric
GBX120010K
Planetgear GBX - Ø 120 mm - reduktion 10:1 < 7 arc.min - 95 N.m
El-nr. El-nr.: 
7565815076
EAN-nr EAN-nr: 
3606485317502
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien Lexium 32
Lexium 62
Lexium 28
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Gearkassetype Lige teeth
Produkttype Planetary gearbox
Enheds forkortelse "GBX"
Kompatibilitet BMH (100 mm, 3 motorblokke)
BSH (100 mm, 1 motorblokke)
BSH (100 mm, 3 motorblokke)
BCH2 (100 mm, 1 motorblokke)
BCH2 (130 mm, 1 motorblokke)
SH3
MH3
ILM
Gearbox ekstern diameter 120 mm
Reduktionsforhold 10:1
Produktinformationer
Maximum torsional backlash 7 arc.min
Torsional rigidity 12 N.m/arcmin
Farve på hus Sort
Kapslingsmateriale Sorteloxeret aluminium
Akselmateriele "C 45"
Yderligere oplysninger Lubricated til life
Levetid i timer 30000 time ved 100 rpm ved 30 °C
Montageposition Any position
Effektivitet 96 %
Maks. Radial kraft Fr 1500 N ved 100 rpm, force applied ved mid-distance fra output shaft igennem 30000 hour ved 30 °C
Maks. axial force Fa "2100 N" ved 100 rpm, igennem 30000 hour ved 30°C
Moment of inertia 1,3 kg.cm²
Continuous output torque 95 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
Maks. output torque 152 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
Vægt 6 kg
Input diameter 24,0 mm
Miljø
Støjgrænse 65 dB ved 1 m, ingen belastning
IP kapslingsklasse Shaft output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 19,0 cm
Pakke 1 Længde 13,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Pakke 1 Vægt 5,484 kg
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 2
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 11,423 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager