|
|
|
GBY080008K
Planetgear GBY - Ø 80 mm - reduktion 8:1 < 13 omdrejninger/minut 50 N.m
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 32i
"Lexium SD3"
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Lexium 32
Lexium 62
Lexium ILS
|
Gearkassetype
|
Lige teeth
|
Produkttype
|
Angular planetary gearbox
|
Enhedsforkortelse
|
GBY
|
Kompatibilitet
|
BMI (70 mm, 2 motorblokke)
BMH (70 mm, 2 motorblokke)
BMH (70 mm, 3 motorblokke)
BSH (70 mm, 2 motorblokke)
BMH (100 mm, 1 motorblokke)
BSH (100 mm, 1 motorblokke)
"BRS3"
ILS (85 mm, 1 motorblokke)
ILS (85 mm, 2 motorblokke)
ILS (85 mm, 3 motorblokke)
SH3
MH3
ILM
|
Gearbox ekstern diameter
|
80 mm
|
Reduktionsforhold
|
"8:1"
|
Produktinformationer
Maximum torsional backlash
|
13 arc.min
|
Torsional rigidity
|
6 N.m/arcmin
|
Farve på hus
|
Sort
|
Kapslingsmateriale
|
Sorteloxeret aluminium
|
Akselmateriele
|
"C 45"
|
Yderligere oplysninger
|
Lubricated til life
|
Levetid i timer
|
30000 time ved 100 rpm ved 30 °C
|
Montageposition
|
Any position
|
Effektivitet
|
94 %
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"650 N" ved 100 rpm, force applied ved mid-distance fra output shaft igennem 30000 hour ved 30 °C
|
Maks. axial force Fa
|
"1200 N" ved 100 rpm, igennem 30000 hour ved 30°C
|
Moment of inertia
|
0,809 kg.cm²
|
Continuous output torque
|
50 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
|
Maks. output torque
|
80 N.m ved 100 rpm ved 30 °C
|
Vægt
|
4,4 kg
|
Input diameter
|
19,0 mm
|
Miljø
Støjgrænse
|
73 dB ved 1 m, ingen belastning
|
IP kapslingsklasse
|
Shaft output: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11 cm
|
Package 1 Length
|
20,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,628 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,711 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|