|
|
|
GS2AH150
Eksternt drejehåndtag, TeSys GS, sort håndtag, frontmontering, 2 positioner I-O, NEMA 3R, til GS 600 til 800A UL
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Tesys
|
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
GS2AH
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Serien passer med
|
TeSys (TeSys GS) GS2S
TeSys (TeSys GS) GS2T
|
Type af betjening greb
|
Ekstern frontal
|
Grebets farve
|
Sort
|
Frontplade farve
|
Grå
|
Produktinformationer
Handle positions
|
O-I
|
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Med
|
Switch rated current
|
600 A
800 A
|
Standarder
|
UL
CSA
|
Vægt
|
0,28 kg
|
Miljø
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 4/4X
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
267,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,525 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|