|
|
|
GS2G4
Afbrydersikring, TeSys GS, 4P, 63A, sikringstype DIN, størrelse 00C
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys GS
|
Enheds forkortelse
|
"GS2G"
|
Produkttype
|
Switch-diskonnektor-sikring
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Skærmet pols description
|
4t
|
Kontakttype og sammensætning
|
4 NO
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
63 A (at 40 °C)
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
40 A ved 440 V 2 poles in series per phase "DC-23A"
40 A ved 440 V 2 poles in series per phase "DC-23B"
63 A ved 400 V AC-23A
63 A ved 400 V AC-23B
63 A ved 500 V AC-23A
63 A ved 500 V AC-23B
63 A ved 690 V AC-23A
63 A ved 690 V AC-23B
|
Sikringstype
|
DIN
|
Sikringsstørrelse
|
0
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Produktinformationer
Type af betjening greb
|
Ekstern frontal
Ekstern højre side
|
Montage tilbehør
|
Plade
|
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC 50/60 Hz
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV
|
Mærkeeffekt i W
|
30 kW ved 400 V
40 kW ved 500 V
55 kW ved 690 V
|
Making kapacitet
|
630 A ved 400 V AC-23B
|
Brydeevne
|
500 A ved 400 V (AC-23B)
|
Kortslutningsmodstand
|
10,6 kA
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
1500 kredsløb AC-23A
1500 kredsløb "DC-23A"
300 kredsløb AC-23B
300 kredsløb "DC-23B"
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals10…25 mm²
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
100 kA ved 400 V med beskyttelse af gG sikringer
|
Tilspændingsmoment
|
Effekt kredsløb: 3,2 N.m
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-3
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (med terminal cover)
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Brandmodstand
|
850 °C fuse cover i henhold til IEC 60695-2-1
960 °C krop i henhold til IEC 60695-2-1
|
Højde
|
118 mm
|
Bredde
|
168 mm
|
Dybde
|
116,5 mm
|
Vægt
|
1,3 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
19,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,587 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,234 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|