Polbeskrivelse
|
3P
|
Netværkstype
|
AC
|
Anvendelseskategori
|
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
|
Netfrekvens
|
50/60 Hz i henhold til IEC 60947-4-1
|
Fastgørelse
|
35 mm symmetrisk DIN skinne: clipped
Tavle: skruet fast (with 3 x M4 screws)
|
Motoreffekt i kW
|
22 kW ved 400/415 V AC 50/60 Hz
30 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
45 kW ved 690 V AC 50/60 Hz
|
Brydeevne
|
100 kA Icu ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
12 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
6 kA Icu ved 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service kort-circuit bremseing kapacitet
|
100 % ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 % ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 % ved 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Type af betjening
|
Drejehåndtag
|
[In] mærkestrøm
|
50 A
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
37…50 A i henhold til IEC 60947-4-1
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm
|
700 A
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
50 A i henhold til IEC 60947-4-1
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Fasefejlsfølsomhed
|
Ja i henhold til IEC 60947-4-1
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-1
|
Effekttab pr. pol
|
8 W
|
Mekanisk holdbarhed
|
50000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
50000 kredsløb til AC-3 ved 415 v "In"
|
Anvendelse
|
Continuous i henhold til IEC 60947-4-1
|
Tilspændingsmoment
|
6 N.m - på lugs-ring terminals
|
Bredde
|
55 mm
|
Højde
|
132 mm
|
Dybde
|
136 mm
|
Vægt
|
0,96 kg
|
Farve
|
Mørkegrå
|
Tilslutningsafstand
|
17,5 mm uden spreaders
|