|
|
|
GV4AS487
Shunt Trip spole MX 380-480V AC til GV4 motorværn. montage under front dæksel
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enhedsforkortelse
|
MX
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
TeSys (TeSys GV4)
TeSys (Thalassa PHD)
|
Spændingsudløsertype
|
Shunt trip udløser
|
Styrespænding
|
440...480 V AC 60 Hz
380...415 V AC 50 Hz
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
480 V i henhold til IEC 60947-1
|
Grænse for udløsespænding
|
0.7...1.1 Un failsafe opening
"< 0.7 Un" possible opening
|
Impulsvarighed
|
>= 20 ms
|
Montageform
|
Intern montering
|
Maximum inrush power in VA
|
6 VA
|
Holdetid strømforbrug i VA
|
10 VA
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Driftstid
|
< 50 ms
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjederklemmer 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
|
Afisoleringslængde
|
8 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
64,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
680,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
8,601 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|