|
|
|
GV4AU415
Underspændingsspole MN 380-415V 50HZ GV4
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enhedsforkortelse
|
MN
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
TeSys (TeSys GV4)
TeSys (Thalassa PHD)
|
Spændingsudløsertype
|
Underspænding udløser
|
Styrespænding
|
380...415 V AC 50 Hz
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
415 V i henhold til IEC 60947-1
|
Grænse for udløsespænding
|
"< 0.35 Un" failsafe opening
0.35...0.7 Un possible opening
0.85...1.1 Un enabled closing
|
Montageform
|
Intern montering
|
Maximum inrush power in VA
|
7 VA
|
Holdetid strømforbrug i VA
|
7 VA
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Driftstid
|
< 50 ms
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjederklemmer 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
|
Afisoleringslængde
|
8 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
61,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,100 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,200 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,400 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
659,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
40
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,150 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|