Polbeskrivelse
|
3P
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
|
Driftsstilling
|
Alle positioner
|
Motoreffekt i kW
|
37 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
45 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
55 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
45 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
55 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
75 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
75 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
90 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
110 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
|
Brydeevne
|
100 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
8 kA Icu ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Type af betjening
|
Drejehåndtag
|
[In] mærkestrøm
|
115 A
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm
|
690…1610 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
115 A i henhold til IEC 60947-4-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Effekttab pr. pol
|
6,1 W
|
Mekanisk holdbarhed
|
40000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb til AC-3 ved 440 V "In/2"
5000 kredsløb til AC-3 ved 440 V "In"
|
Maksimal koblingsfrekvens
|
25 cyc/h
|
Anvendelse
|
Continuous i henhold til IEC 60947-4-1
|
Tilslutningsklemmer
|
EverLink BTR skrue konnektorer (top) 1 kabel(er) 1,5…70 mm² - Solid
EverLink BTR skrue konnektorer (top) 1 kabel(er) 1,5…50 mm² - Fleksibel
EverLink BTR skrue konnektorer (bund) 1 kabel(er) 2,5…95 mm² - Solid
EverLink BTR skrue konnektorer (bund) 1 kabel(er) 2,5…70 mm² - Fleksibel
|
Tilspændingsmoment
|
9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
|
Mekanisk robusthed
|
Vibrationer: +/- 1 mm 2...13.2 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Vibrationer: 0.7 gn 13.2...100 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 gn 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
|
Højde
|
155 mm
|
Bredde
|
81 mm
|
Dybde
|
165 mm
|
Vægt
|
1,65 kg
|
Farve
|
Grå (RAL 7016)
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-1
|