Schneider-Electric
 
GV4PEM02N6 Billede - Schneider-electric
GV4PEM02N6
Motorværn GV4PE 3P Multi/Thermisk/Magnet. udkobling 2A 50kA kabelsko terminaler
El-nr. El-nr.: 
7522464457
EAN-nr EAN-nr: 
3606481310873
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie TeSys GV4
Sortiment "TeSys Deca"
"TeSys Deca"
Enheds forkortelse "GV4PEM"
Produktnavn TeSys GV4
"TeSys Deca"
Produkttype Motor circuit breaker
Enhedens anvendelse Motor protection
Udløserteknologi Elektronisk
Termo-magnetisk
Produktinformationer
Polbeskrivelse 3P
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til IEC 60947-2
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
Driftsstilling Alle positioner
Motoreffekt i kW 0,25 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
0,37 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
0,55 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
0,75 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
0,37 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
1,1 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
0,75 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
1,1 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
1,5 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
Brydeevne 100 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved "208Y/120 V" AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
65 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
35 kA ved "480Y/277 V" AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
8 kA Icu ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved "600Y/347 V" AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
Type af betjening Vippearm
[In] mærkestrøm 2 A
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm 34 A
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 115 A i henhold til IEC 60947-4-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-2
Effekttab pr. pol 4,6 W
Mekanisk holdbarhed 40000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 40000 kredsløb til AC-3 ved 440 V "In/2"
40000 kredsløb til AC-3 ved 440 V "In"
Maksimal koblingsfrekvens 25 cyc/h
Anvendelse Continuous i henhold til IEC 60947-4-1
Tilslutningsafstand 27 mm uden spreaders
35 mm med spreaders
Tilslutningsklemmer Lugs-ring terminals
Tilspændingsmoment 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mekanisk robusthed Vibrationer: +/- 1 mm 2...13.2 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Vibrationer: 0.7 gn 13.2...100 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 gn 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Fasefejlsfølsomhed Ja i henhold til IEC 60947-4-1
Højde 155 mm
Bredde 81 mm
Dybde 116 mm
Vægt 1,45 kg
Farve Grå (RAL 7016)
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-1
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
"EN/IEC 60947-2"
Produktcertificeringer IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
"EU-RO MR"
Climatic medstand I henhold til IACS E10
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Forureningsgrad 3
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Driftshøjde 5000 m
Temperatur ved drift -25…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 17,0 cm
Pakke 1 Længde 11,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,478 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager