Schneider-Electric
 
GV4PEM07N6 Billede - Schneider-electric
GV4PEM07N6
Motorværn GV4PE 3P Multi/Thermisk/Magnet. udkobling 7A 50kA kabelsko terminaler
El-nr. El-nr.: 
7522464570
EAN-nr EAN-nr: 
3606481310897
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie TeSys GV4
Sortiment "TeSys Deca"
"TeSys Deca"
Enhedsforkortelse "GV4PEM"
Produktnavn TeSys GV4
"TeSys Deca"
Produkttype Motor circuit breaker
Enhedens anvendelse Motor protection
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Elektronisk
Produktinformationer
Polbeskrivelse 3P
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til IEC 60947-2
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
Driftsstilling Alle positioner
Motoreffekt i kW 1,5 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
2,2 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
2,5 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
3 kW ved "400...415 V" AC 50/60 Hz
2,2 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
2,5 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
3 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
4 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
3 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
4 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz
Brydeevne 100 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved "208Y/120 V" AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
65 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
35 kA ved "480Y/277 V" AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
8 kA Icu ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved "600Y/347 V" AC 50/60 Hz i henhold til "UL 60947"
Type af betjening Vippearm
[In] mærkestrøm 7 A
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm 119 A
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 115 A i henhold til IEC 60947-4-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-2
Effekttab pr. pol 4,6 W
Mekanisk holdbarhed 40000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 40000 kredsløb til AC-3 ved 440 V "In/2"
40000 kredsløb til AC-3 ved 440 V "In"
Maksimal koblingsfrekvens 25 cyc/h
Anvendelse Continuous i henhold til IEC 60947-4-1
Tilslutningsafstand 27 mm uden spreaders
35 mm med spreaders
Tilslutningsklemmer Lugs-ring terminals
Tilspændingsmoment 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mekanisk robusthed Vibrationer: +/- 1 mm 2...13.2 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Vibrationer: 0.7 gn 13.2...100 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 gn 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Fasefejlsfølsomhed Ja i henhold til IEC 60947-4-1
Højde 155 mm
Bredde 81 mm
Dybde 116 mm
Vægt 1,45 kg
Farve Grå (RAL 7016)
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-1
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
"EN/IEC 60947-2"
Produktcertificeringer IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
"EU-RO MR"
Climatic medstand I henhold til IACS E10
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Forureningsgrad 3
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Driftshøjde 5000 m
Temperatur ved drift -25…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 17,0 cm
Pakke 1 Længde 11,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,542 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager