|
|
|
HMIST6200
4"W touch panel display. 1COM. 1Ethernet. USB host&device. 24VDC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony ST6"
|
Produkttype
|
Touch panel skærm
|
Processornavn
|
ARM Cortex-A8
|
Produktinformationer
Dislplaystørrelse
|
"4 inch"
|
Skærmtype
|
Farve TFT LCD
|
Skærmfarve
|
16 million farver
|
Displayopløsning
|
480 x 272 pixels
|
Touch panel
|
Enkel touch analog resistive
|
Backlys lifespan
|
50000 timer med hvid
|
Lysstyrke
|
16 levels
|
Fonttype
|
ASCII
ASCII (European characters)
Chinese (simplified Chinese)
Japanese (ANK, Kanji)
Katakana
Korean
Taiwanese (traditional Chinese)
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V DC (+/- 20%)
|
Indkoblingsstrøm
|
30 A
|
Lokal indikation
|
Status LED grøn, fast til offline
Status LED grøn, fast til operating
Status LED grøn, blinkende til operating
Status LED grøn, faded til stand-by
Status LED orange, blinkende til software starting up
Status LED rød, fast til strøm forsyning (ON)
Status LED rød, blinkende til operating
Status LED rød, OFF til strøm forsyning (OFF)
|
Strømforbrug
|
6,9 W
|
Antal sider
|
200 applikationsside
|
Software package
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Clock frekvens
|
800 MHz
|
Ethernetport
|
10/100BASE
|
Hukommelsesbeskrivelse
|
"512 MB" device memory
"128 MB" user data memory
512 kB backup hukommelse
|
Integreret forbindelse
|
1 COM1 serial link - 1 SUB-D 9-pin female - RS232C/RS485 (sats: 2400...115200 bps)bund
COM1 serial link (sats: "2400...187500 bps")tilbage
1 USB 2.0 type Atilbage
1 USB 2.0 type micro Bbund
1 ETHERNET - hun RJ45 - RS485
|
Forsyning
|
Ekstern forsyning
|
Realtidsur
|
Indbygget "0...50 °C"
Indbygget "10...90 % RH"
|
Protokoller til download
|
Modbus
Uni-TE
3 parti protokol
|
Produktmærke
|
Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
|
Fastgørelse
|
Med 2 skruer, monteres på 1.6...5 mm thick panel i henhold til UL 61010-2-201
Med 2 skruer i henhold til IEC 61131-2
Med 2 skruer i henhold til IEC 61000-6-2
|
Kasplingsmateriale
|
PC
|
Frontmateriale
|
Aluminium
|
Mærkning
|
CE
|
Cut-out dimensions
|
"118.5 x 92.5 mm" panel cut dimension
|
Højde
|
108,5 mm
|
Bredde
|
134,5 mm
|
Dybde
|
43 mm
|
Vægt
|
0,4 kg
|
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser
|
2 milisekund
|
Standarder
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
|
Produktcertificeringer
|
CSA
CE
"UKCA"
|
Direktiver
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…60 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…90 % non-condensing
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 61131-2 (bagved panel)
IP65 i henhold til IEC 61131-2 (Tavlefront)
|
NEMA kapslingsklasse
|
Nema 4 front panel (indendørs use)
NEMA 13 front panel (i kapsling)
|
Chokmodstand
|
"147 m/s²" til 11 milisekund (X, Y, Z retnings til 10 cycles (approx. 100 min)) i henhold til IEC 61131-2
|
Vibrationsmodstand
|
+/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z retnings til 10 cycles (approx. 100 min) i henhold til IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 2 kV (power ports) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 1 kV (signal ports)
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 6 kV (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 8 kV (luftafladning)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,700 cm
|
Package 1 Length
|
18,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
451,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,864 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|