|
|
|
ILA2T571PB1A0
Servo Integreretmotor Modbus TCP
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium integreret drev
|
Produkttype
|
Motion integreret drev
|
Enheds forkortelse
|
ILA
|
Motortype
|
Ac synkron servomotor
|
Antal af motorpoler
|
6
|
Antal faser
|
Enkel faset
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V
48 V
|
Netværkstype
|
DC
|
Kommunikation interface
|
Modbus TCP, integreret
|
Længde
|
145,3 mm
|
Vinding type
|
Medium hastighed af rotation og medium torque
|
Elektrisk tilslutning
|
Printed strømkreds board konnektor
|
Holdebremse
|
Uden
|
Gearkassetype
|
Uden
|
Nominel hastighed
|
3200 rpm ved 24 V
5100 rpm ved 48 V
|
Nominel drejningsmoment
|
0,44 N.m
|
Produktinformationer
Transmissionshastighed
|
"10, 100 Mbits"
|
Montage tilbehør
|
Flange
|
Motor flange størrelse
|
57 mm
|
Antal af motorblokke
|
1
|
Centreret kravediameter
|
50 mm
|
Centreret kravedybde
|
1,6 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,2 mm
|
Diameter af montage huller
|
66,6 mm
|
Feedbagtype
|
Enkel turn encoder
|
Akselende
|
Untapped
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
9 mm
|
Aksellængde
|
20 mm
|
Grænse for forsyningsspænding
|
18…55,2 V
|
Strømforbrug
|
5000 mA maks. continuous
7000 mA peak
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
16 A
|
Commissioning interface
|
RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 og 38.4 kbauds)
|
Ind- og udgangstype
|
4 signaler hver benyttes som input eller output)
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
-3...4.5 V
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
15...30 V
|
Digital indgangsstrøm
|
10 mA ved 24 V til safety input
2 mA ved 24 V til 24 V signal interface
|
Udgangspænding
|
23...25 V
|
Maksimum sluttestrøm
|
100 mA pr. output
200 mA total
|
Beskyttelsestype
|
Safe torque off (STO)
Kort strømkreds af output spænding
Overload af output spænding
|
Største moment ved udfald
|
0,62 N.m
|
Vedblivende momentudfald
|
0,44 N.m
|
Hastighed feedbagresolution
|
16384 points/turn
|
Fejlnøjagtighed
|
+/- 0.05 °
|
Rotor inerti
|
0,095 kg.cm²
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"89 N"
|
Maks. axial force Fa
|
"104 N" (force pressure)
"104 N" (tensile force)
|
Levetid i timer
|
20000 time bearing
|
Mærkning
|
CE
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Vægt
|
1,4 kg
|
Miljø
Standarder
|
"EN 50347"
EN 61800-3:2001, miljø
"EN/IEC 61800-3"
"EN 61800-3 : 2001-02"
IEC 61800-3, Ed 2
IEC 60072-1
"EN/IEC 50178"
|
Produktcertificeringer
|
cUL
UL
TÜV
|
Temperatur ved drift
|
40…55 °C (med strømreduktion på 2 % pr. °C)
0…40 °C (uden tab)
|
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden
|
105 °C strøm amplifier
110 °C Motor
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
|
Relativ fugtighed
|
15…85 % Uden kondensering
|
Vibrationsmodstand
|
"20 m/s²" (f= 10…500 Hz) 10 cycles i henhold til "EN/IEC 60068-2-6"
|
Chokmodstand
|
"150 m/s²" 1000 shocks i henhold til "EN/IEC 60068-2-29"
|
IP kapslingsklasse
|
IP41 shaft bushing: conforming to "EN/IEC 60034-5"
IP54 total undtagen shaft bushing: conforming to "EN/IEC 60034-5"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
35,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,7 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|