Schneider-Electric
 
ILM62DDD24B1000 Billede - Schneider-electric
ILM62DDD24B1000
Pack drive 3 ILD62 tre fritliggende servodrev 2,7A konstant 24A i spidsbelastning, kan monteres direkte på maskinrammen
El-nr. El-nr.: 
7565868861
EAN-nr EAN-nr: 
3606485460826
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie PacDrive 3
Produkttype Detached servo drive
Enheds forkortelse ILD
Produktinformationer
Kompatibilitet Servomotor MH3
Motor asynkron motor
Servomotor "SH3" 2,7 A
Nominel forsyningsspænding [Us] 250...700 V
[In] mærkestrøm 2,7 A med naturlig køling
Sikkerhedsfunktion STO (safe torque off)
Afkølingsmåde Uden ventiletor
Naturlig køling
Antal af montagehuller 4
Vægt 5,3 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP65
Standarder EN/IEC 61800-5-2
"EN/IEC 61800-5-1"
"UL 618000-5-1"
CSA C22.2 antal 274
"EN/IEC 61800-3"
"EN/ISO 13849-1"
"EN/IEC 62061"
Direktiver 2014/35/EU - low voltage directive
2006/42/EC - maskinery
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertificeringer cULus
CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 17,2 cm
Pakke 1 Længde 32,5 cm
Package 1 Length 42,5 cm
Pakke 1 Vægt 7,0 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager