|
|
|
IMD-IM20
Isolationsovervågning IM20 110/415V
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
IM20
|
Produkttype
|
Isolering overvågning enhed
|
Enhedens anvendelse
|
Marineinstallationer
Standard miljøapplikation
|
Electrical circuit type
|
Medium eller lavt forstyrret netværk
|
Systemjording
|
IT
|
Sprog
|
Spansk
Engelsk
Fransk
Tysk
Russisk
Kinesisk
Potugisisk
Italiensk
|
Produktinformationer
Netspænding
|
0…600 V - AC ved 45...440 Hz (enhed forbundet til nul)
0…480 V - AC ved 45...440 Hz (enhed forbundet til fase)
0…345 V - DC
|
Data reledninging
|
Alarmlog
|
Måletype
|
Netværks isolations modstand - måleområde: 0.1 kOhm...10 MOhm
Jord lækage kapacitet - måleområde: 0.1...40 µF
Historik af alarmer
|
Lokal indikering
|
Grøn indikator lys: tilfredsstillende isolationsmodstand
Hvid indikator lys: under foreudbestemt grænse
Orange indikator lys: under fejlgrænse
Orange blinkende indikator lys: transient fejl
|
Threshold setting
|
Undgå: 1 kOhm...1 MOhm
Fejl: 0.5...500 kOhm
|
Tidsforsinkelseområde
|
0...5 min til signal kredsløb
|
Reaktionstid
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
|
Strømforbrug
|
12 VA
|
Measurement voltage
|
75 V
|
Strømmåling
|
0…0,4 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - AC ved 0.1...440 Hz
|
Testfunktion
|
Manual
Selvtest
|
Output contact
|
1 C/O standard eller fail-safe
|
Breaking capacity
|
250 V - AC ved 6 A
12...24 V - DC ved 6 A
|
Input funktion
|
Injektion inhibering: 24 V DC 5 mA
|
Protokol til kommunikationsport
|
Modbus
|
Kommunikationsport support
|
RS485
|
Skærmtype
|
Digital display
|
Montagemåde
|
Clip-on
Flush monteret
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Tavle
|
Tilslutningsklemmer
|
Aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
Overspændingskategori
|
III
|
Vægt
|
0,25 kg
|
Højde
|
110 mm
|
Bredde
|
96 mm
|
Dybde
|
59 mm
|
Miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
4000 V - AC
5500 V - DC
|
IP kapslingsklasse
|
Fronten: IP52
|
Omgivelsesdata
|
Udsættelse for fugtig varme når den ikke er i drift i henhold til IEC 60068-2-30
Udsættelse for fugtig varme under drift i henhold til IEC 60068-2-56
Salt tåge i henhold til IEC 60068-2-52
|
Driftshøjde
|
<= 3000 m
|
Forureningsgrad
|
2
|
Installationstype
|
Indendørs
|
Standarder
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 61326-2-4
|
Produktcertificeringer
|
BV
DNV
CE
EAC
RMRS
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
443,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,17 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|