|
|
|
IMD-IM20-1700
Vigilohm spændingsdeler for IM20
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
IM20-1700
|
Produkttype
|
Network adapter subsamling
|
Enhedens anvendelse
|
Medium netværk
|
Serien passer med
|
Vigilohm (Vigilohm IM) IM20 isolering overvågning enhed
Vigilohm (Vigilohm IM) IM20L isolering overvågning enhed
|
Produktinformationer
Netspænding
|
600…1700 V - AC (nullen distribueret)
440…1000 V - AC (nullen ikke distributed)
345…1000 V - DC
|
Impedans
|
400 kOhm
|
Maximimum distance to
|
IM20: 3 m
|
Vægt
|
0,2 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
150 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,018 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|