|
|
|
IMD-IM400-1700
VIGILOHM HV 1,7KV FOR IM400
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
IM400-1700
|
Produkttype
|
Network adapter subsamling
|
Enhedens anvendelse
|
Stort netværk
|
Serien passer med
|
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400 isolering overvågning enhed
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400L isolering overvågning enhed
|
Produktinformationer
Netspænding
|
830…1700 V - AC (nullen distribueret)
480…1000 V - AC (nullen ikke distributed)
480…1000 V - DC
|
Impedans
|
400 kOhm
|
Maximimum distance to
|
IM400: 3 m
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Vægt
|
0,2 kg
|
Bredde
|
71 mm
|
Højde
|
90 mm
|
Dybde
|
67,5 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
150,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,133 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|