Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

IMD-IM9-OL |
Schneider-Electric
 
IMD-IM9-OL Billede - Schneider-electric
IMD-IM9-OL
Isolationsovervågning IM9 Ofline
El-nr.El-nr.: 
3322076052
EAN-nrEAN-nr: 
3606480321665
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Vigilohm
Enhedsforkortelse IM9-OL
Produkttype Isolering overvågning enhed
Enhedsapplikation Off-line motor
Jordingssystem TT
TN-S
IT
Produktinformationer
Netspænding 0…690 V - AC ved 45...440 Hz (fase til fase)
0…690 V - DC (mellem poler)
Måletype Stator isolations modstand
Threshold setting Pre-alarm: 0.5...10 MOhm
Motor ingen start: 0.25...2 MOhm
Reaktionstid <= 2 s
Auxiliary supply voltage 110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
Internal impedance 500 kOhm - AC ved 45...440 Hz
1 MOhm - DC
Testfunktion Manual
Output contact 1 C/O standard
1 C/O fail-safe
Breaking capacity 250 V - AC ved 6 A
12...24 V - DC ved 6 A
Kommunikationsportsprotokol -
Montageform Clip-on
Flush monteret
Montagetilbehør DIN-skinne
Tavle
Montageposition Vandret
Lodrette
Tilslutningsklemmer Type klemrækker0,2…2,5 mm²
Materiale Termoplastisk
Vægt 0,2 kg
Højde 90 mm
Bredde 71 mm
Dybde 67,5 mm
Miljø
IP kapslingsklasse Kasse: IP20
Fronten: IP40
Omgivelsesdata Udsættelse for fugtig varme når den ikke er i drift conforming to IEC 60068-2-30
Udsættelse for fugtig varme under drift conforming to IEC 60068-2-56
Salt tåge conforming to IEC 60068-2-52
Installationstype Indendørs
Standarder IEC 61557-8
IEC 60664-1
Produktcertificeringer EAC
DNV
CE
Omgivelsestemperatur under drift -25…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,000 cm
Pakke 1 Længde 8,500 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Pakke 1 Vægt 222,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 36
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 8,442 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 167
Logistik informationer
Oprindelsesland IN
Garanti
Garanti 18 months