|
|
|
IMDCP100
mobil lokaliseringssonde, Vigilohm MFL, CP100, diameter 100 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Produktserie
|
Vigilohm
|
Produktnavn
|
Vigilohm MFL
|
Produkttype
|
Prøve
|
Diameter
|
82 mm
|
[In] mærkestrøm
|
1000 A
2000 A
3000 A
|
Produktinformationer
Strømmåling
|
1…3600 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
600 V AC/DC
|
Analog indgangstype
|
Konfigurerbar strøm 1...10 A (1000 A) +/- 2.5 %
Konfigurerbar strøm 10...300 A (1000 A) phase error 2.5° +/- 2 %
Konfigurerbar strøm 300...1000 A (1000 A) phase error 1° +/- 1 %
Konfigurerbar strøm 100...500 A (2000 A) phase error 1° +/- 1.5 %
Konfigurerbar strøm 500...1000 A (2000 A) phase error 1° +/- 1 %
Konfigurerbar strøm 1000...2000 A (2000 A) phase error 0.7° +/- 0.75 %
Konfigurerbar strøm 500...1000 A (3000 A) phase error 1° +/- 1 %
Konfigurerbar strøm 1000...2000 A (3000 A) phase error 0.7° +/- 0.75 %
2000...3600 A (3000 A) phase error 0.5° +/- 0.5 %
|
Vægt
|
1900 g
|
Højde
|
334 mm
|
Bredde
|
147 mm
|
Dybde
|
52 mm
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Miljø
Isolationsspænding
|
600 V III 2
|
Standarder
|
IEC 61010-1: 2010
"EN 61326": 1998 (EMC)
|
Relativ fugtighed
|
0…85 % ved 31 °C non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
36,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,644 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,636 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|