|
|
|
IMDCP15
mobil lokaliseringssonde, Vigilohm MFL, CP15, diameter 15 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Produktserie
|
Vigilohm
|
Produktnavn
|
Vigilohm MFL
|
Produkttype
|
Prøve
|
Diameter
|
15 mm
|
[In] mærkestrøm
|
200 A
|
Produktinformationer
Strømmåling
|
0,5…250 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
600 V AC/DC
|
Analog indgangstype
|
Strøm 0.5...10 A +/- 3 %
Strøm 10...50 A phase error 3° +/- 2 %
Strøm 50...200 A phase error 2° +/- 1 %
|
Vægt
|
165 g
|
Højde
|
102 mm
|
Bredde
|
42,5 mm
|
Dybde
|
23 mm
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…70 °C
|
Miljø
Isolationsspænding
|
600 V III 2
|
Standarder
|
IEC 61010-1: 2010
"EN 61326": 1998 (EMC)
|
Relativ fugtighed
|
15…85 % ved 31 °C non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
178,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,782 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|