|
|
|
IMDCP50
mobil lokaliseringssonde, Vigilohm MFL, CP50, diameter 50 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Produktserie
|
Vigilohm
|
Produktnavn
|
Vigilohm MFL
|
Produkttype
|
Prøve
|
Diameter
|
54 mm
|
[In] mærkestrøm
|
1000 A
|
Produktinformationer
Strømmåling
|
1…1200 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
600 V AC/DC
|
Analog indgangstype
|
Strøm 1...20 A +/- 3 %
Strøm 20...50 A phase error 3° +/- 1.5 %
Strøm 50...500 A phase error 0.7° +/- 1 %
Strøm 500...1200 A phase error 0.5° +/- 0.5 %
|
Vægt
|
650 g
|
Højde
|
225 mm
|
Bredde
|
105 mm
|
Dybde
|
31 mm
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Miljø
Isolationsspænding
|
600 V III 2
|
Standarder
|
IEC 61010-1: 2010
"EN 61326": 1998 (EMC)
|
Relativ fugtighed
|
15…85 % ved 31 °C non-condensing
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
27,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
705,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,588 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|