|
|
|
IMDIFL12
VIGILOHM 12 KANALFEJLLOKAL - 100-440VAC/DC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
IFL12
|
Produkttype
|
Isolations fejlindikator
|
Enhedens anvendelse
|
Marineinstallationer
Standard miljøapplikation
|
Electrical circuit type
|
Medium eller lavt forstyrret netværk
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Effekt kredsløb
|
Systemjording
|
IT
|
Produktinformationer
Netspænding
|
0…1000 V - AC ved 45...65 Hz
0…1000 V - DC
|
Antal kanaler
|
12
|
Lokal indikering
|
Gul indikator lys: isolationsfejl
Grøn/rød indikator lys: produktstatus
Grøn indikator lys: tilfredsstillende isolation
Gul blinkende indikator lys: transient fejl
Grøn indikator lys: konfigureret grænse LED
Grøn indikator lys: konfigureret filtrering LED
Gul fast 1 LED pr. kanal: isolationsfejl
Gul blinkende 1 LED pr. kanal: transient fejl/toroid frakoblet
|
Threshold setting
|
Alarm: høj, medium, lav
|
Alarm per channel
|
Alarmgrænse: fælles for alle feedere
|
Reaktionstid
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
100...440 V DC +/- 15 %
100...440 V AC 45...65 Hz +/- 15 %
|
Strømforbrug
|
20 VA
|
Strømforbrug
|
6 W
|
Testfunktion
|
Manual
Autotest ved start og hver 5. time
|
Output contact
|
1 C/O standard
|
Breaking capacity
|
250 V - AC ved 6 A
48 V - DC ved 1 A
|
Protokol til kommunikationsport
|
-
|
Montagemåde
|
Flush monteret
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
Tavle
DIN-skinne
|
Montageposition
|
Vandret
Lodrette
|
Tilslutningsklemmer
|
Strømforsyning: aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
Udgangs relæ: aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
Toroids inputs: aftagelig skrue terminal0,2…1,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
Overspændingskategori
|
III
|
Vægt
|
0,5 kg
|
Udskæringsdimensioner
|
92 x 104 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Bredde
|
108 mm
|
Dybde
|
59 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
Kasse: IP20
Fronten: IP54
|
Omgivelsesdata
|
Udsættelse for fugtig varme når den ikke er i drift i henhold til IEC 60068-2-30
Udsættelse for fugtig varme under drift i henhold til IEC 60068-2-56
Salt tåge i henhold til IEC 60068-2-52
|
Driftshøjde
|
<= 3000 m
|
Forureningsgrad
|
2
|
Relativ fugtighed
|
5…92 %
|
Installationstype
|
Indendørs
|
Standarder
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 60364-5-51
IEC 61557-9
|
Produktcertificeringer
|
DNV-GL
CE
EAC
UL
cULus
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
519,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,563 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
64
|
Pakke 3 Højde
|
75 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
44,504 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|