|
|
|
IMDIFL12H
VIGILOHM 12 KANALFAULT LOCATOR MED MODBUS HOSPITAL - 110-230VAC - 125/250VDC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
IFL12H
|
Produkttype
|
Isolations fejlindikator
|
Enhedens anvendelse
|
Hospital
|
Systemjording
|
IT
|
Sprog
|
Fransk
Tysk
Italiensk
Potugisisk
Russisk
Spansk
Engelsk
Kinesisk
|
Produktinformationer
Netspænding
|
0…230 V - DC
0…230 V - AC ved 45...65 Hz
|
Antal kanaler
|
12
|
Måletype
|
Netværks isolations modstand - måleområde: 200 Ohm...250 kOhm
|
Lokal indikering
|
Gul indikator lys: isolationsfejl
Gul blinkende indikator lys: kommunikation
Grøn/rød indikator lys: produktstatus
Grøn indikator lys: tilfredsstillende isolation
Gul blinkende indikator lys: transient fejl
|
Threshold setting
|
Alarm: 50...200 kOhm
|
Alarm per channel
|
Alarmgrænse: kan indstilles pr. Feeder
|
Nøjagtighed
|
+/- 15 %
|
Reaktionstid
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
125...250 V DC +/- 15 %
110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
|
Strømforbrug
|
25 VA
|
Strømforbrug
|
10 W
|
Testfunktion
|
Fjern test
Manual
Autotest ved start og hver 5. time
|
Output contact
|
1 C/O standard eller fail-safe
|
Breaking capacity
|
250 V - AC ved 6 A
48 V - DC ved 1 A
|
Protokol til kommunikationsport
|
Modbus
|
Kommunikationsport support
|
RS485
|
Skærmtype
|
Digital display
|
Montagemåde
|
Flush monteret
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Tavle
|
Montageposition
|
Vandret
Lodrette
|
Tilslutningsklemmer
|
Strømforsyning: aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
Udgangs relæ: aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
Toroids inputs: aftagelig skrue terminal0,2…1,5 mm²
Kommunikation: aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
Spænding input: aftagelig skrue terminal0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
Overspændingskategori
|
III
|
Vægt
|
0,5 kg
|
Udskæringsdimensioner
|
92 x 104 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Bredde
|
108 mm
|
Dybde
|
59 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
Kasse: IP20
Fronten: IP54
|
Omgivelsesdata
|
Udsættelse for fugtig varme når den ikke er i drift i henhold til IEC 60068-2-30
Udsættelse for fugtig varme under drift i henhold til IEC 60068-2-56
Salt tåge i henhold til IEC 60068-2-52
|
Driftshøjde
|
<= 3000 m
|
Forureningsgrad
|
2
|
Relativ fugtighed
|
5…92 %
|
Installationstype
|
Indendørs
|
Standarder
|
IEC 61010-1
IEC 60364-7-710
IEC 61326-2-4
IEC 61557-9
|
Produktcertificeringer
|
DNV-GL
EAC
CE
UL
cULus
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
550,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,14 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|