|
|
|
IMDMFLK1
Mobil lokaliseringssæt, Vigilohm MLF, til at finde isolationsfejl, med IM400 og sonder, 1 kanal
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Produktnavn
|
Vigilohm MFL
|
Produkttype
|
Mobile fault locator
|
Antal kanaler
|
1
|
Serien passer med
|
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400 isolering overvågning enhed
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400L isolering overvågning enhed
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400THR isolering overvågning enhed
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400LTHR isolering overvågning enhed
Vigilohm (Vigilohm IM) IM400C isolering overvågning enhed
|
Produktet passer med
|
CP15 probe
CP50 probe
CP100 probe
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
Hard case
Forbindelses kabel
Batteri
Frekvensomformer
Insulation fault locator
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V DC
|
Maksimale effektforbrug i W
|
4 W
|
Netspænding
|
440 V - AC (when voltage input is connected to the system)
1000 V - AC (when voltage input is not connected to the system)
440 V - DC (when voltage input is connected to the system)
1000 V - DC (when voltage input is not connected to the system)
|
Maximum load capacitance
|
20 µF
|
Opnået tid
|
15 sekund
|
Calibration time
|
45 sekund
|
Lokation
|
Indendørs
Udendørs
|
Isolationsspænding
|
300 V III 2
600 V II 2
|
Autonom
|
24 t
|
Battery recharge time
|
7 time
|
Vægt
|
7 kg
|
Højde
|
160 mm
|
Bredde
|
340 mm
|
Dybde
|
315 mm
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61557-9
IEC 61010-1
IEC 61326-2-4
UL 61010-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…45 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…60 °C
|
Driftshøjde
|
<= 3000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16 cm
|
Pakke 1 Længde
|
31,5 cm
|
Package 1 Length
|
34 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,505 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
73,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
40,2 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|