Schneider-Electric
 
IMT33152 Billede - Schneider-electric
IMT33152
Thorsman Havetromle 37+3m HO5VVF 2G1.0 IP20 i metalramme, et enkelt udtag
El-nr. El-nr.: 
9139153243
EAN-nr EAN-nr: 
3606481375032
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thorsman
Produktserie PROchantier
Produktnavn Thorsman cable reel Extended
Produkttype Rulle forlængerkabel
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
[In] mærkestrøm 13 A
Antal stikkontakter 4
Farve Grøn/sort
Produktinformationer
Udtags-standardvariant Denmark
Kabellængde 40 m
Ledertværsnit 1 mm²
Ledningstype H05VV-F2x1
Højde 295 mm
Bredde 394 mm
Dybde 212 mm
Vægt 4,44 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 34,5 cm
Pakke 1 Længde 22,5 cm
Package 1 Length 40,5 cm
Pakke 1 Vægt 7,45 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager