Schneider-Electric
 
IMT33155 Billede - Schneider-electric
IMT33155
Thorsman kabeltromle 40m ho7rnf 3g1,5 sort/grøn
El-nr. El-nr.: 
9139153311
EAN-nr EAN-nr: 
3606489914509
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thorsman
Produktserie PROchantier
Produktnavn Thorsman cable reel Professional
Produkttype Rulle forlængerkabel
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
[In] mærkestrøm 13 A
Antal stikkontakter 4
Farve Grøn/sort
Produktinformationer
Udtags-standardvariant Denmark
Kabellængde 40 m
Ledertværsnit 1,5 mm²
Ledningstype H07RN-F3G1.5
Højde 355 mm
Bredde 439 mm
Dybde 226 mm
Vægt 5,11 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP44
IK kapslingsklasse IK08
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 45,500 cm
Pakke 1 Længde 29,000 cm
Package 1 Length 39,000 cm
Pakke 1 Vægt 5,837 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 90,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 58,696 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager