|
|
|
IMT36179
Gummipakdåse TET 3-5 EPDM-50 stkGummipakdåse TET hulmål M12 3-5 EPDM - kabel Ø 3-5 mm - IP67 - Gummi grå
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Gummipakdåse
|
Produkttype
|
Gummipakdåse
|
Farve
|
Grå
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Materiale
|
EPDM
|
ISO gevind
|
M12
|
Udvendig kabeldiameter
|
3…5 mm
|
Borediameter
|
12,5 mm
|
Højde
|
18 m
|
Bredde
|
21 mm
|
Længde
|
21 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2 cm
|
Package 1 Length
|
1,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,9 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
3,9 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
14,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
16,7 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
152 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
3000
|
Pakke 3 Højde
|
46 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|