|
|
|
IMT36183
Gummipakdåse TET M14-20 EPDM-50 stkGummipakdåse TET hulmål M32 14-20 EPDM - kabel Ø 14-20 mm - IP67 - Gummi grå
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Gummipakdåse
|
Produkttype
|
Gummipakdåse
|
Farve
|
Grå
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Materiale
|
EPDM
|
ISO gevind
|
M32
|
Udvendig kabeldiameter
|
14…20 mm
|
Borediameter
|
32,4 mm
|
Højde
|
30 mm
|
Bredde
|
48 mm
|
Længde
|
48 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,8 cm
|
Package 1 Length
|
3,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
12,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
25,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
16,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
7,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
625,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
850
|
Pakke 3 Højde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
32,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,082 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|