|
|
|
IMT37304
Gummipakdåse TET 7-10 CR-50 stkGummipakdåse TET hulmål Ø 19 7-10 CR- kabel Ø 7-10 mm - IP67- CR-Gummi sort
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Gummipakdåse
|
Produkttype
|
Gummipakdåse
|
Farve
|
Sort
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Materiale
|
CR (kloropren)
|
Udvendig kabeldiameter
|
7…10 mm
|
Borediameter
|
19 mm
|
Højde
|
20 mm
|
Bredde
|
24 mm
|
Længde
|
24 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,300 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
6,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
272,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
2000
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,291 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|