Schneider-Electric
 
IMT37440 Billede - Schneider-electric
IMT37440
Plastikbøjle TK 10-14 hvid - 20 stk
El-nr. El-nr.: 
9139152600
EAN-nr EAN-nr: 
3606480475566
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Thorsman
Produkttype Plastikbøjle
Enheds forkortelse TK
Enhedens anvendelse Installation af kabel på overfladen
Farve Hvid
Emballering Plastik bag ogskortboard med eurohole
Antal pr. Sæt Sæt med 20
Produktinformationer
Kompatibilitet Vægplug TP0
Vægplug TP1
Vægplug TP2
Sømplug TPS-4
Fastgørelse Skrue: M6...M8
Cable type Rundt kabel 10...14 mm
Montage tilbehør Træ
Beton
Gipsplade
Mursten
Materiale PP (polypropylen)
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,5 cm
Pakke 1 Længde 1,5 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Pakke 1 Vægt 26,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager