|
|
|
IMT47270
LED-arbejdslampe Thorsman 2100lm, 18W, 4000K, IP65, 2-benet stik uden jord
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thorsman
|
Produktserie
|
Thorsman arbejdslygter
|
Produkttype
|
Arbejdslampe
|
Enhedens anvendelse
|
Lysing
|
Lyskilde
|
LED 18 W
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
220...240 V
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Effekt i W
|
18 W
|
Plug pol konfigurering
|
2P
|
Plug standard
|
Schuko
|
Lysstrøm
|
2100 lm
|
Lampelevetid
|
50000 time
|
Farve rendering index
|
Ra=80
|
Farve temperatur
|
4000 K
|
Kapslingsmateriale
|
PC + rubber
|
Højde
|
210 mm
|
Bredde
|
200 mm
|
Dybde
|
64,5 mm
|
Vægt
|
1,2 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,300 cm
|
Package 1 Length
|
26,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,334 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,082 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|