Schneider-Electric
 
IMT47276 Billede - Schneider-electric
IMT47276
LED-arbejdslampe Thorsman 4000lm, 35W, 4000K, IP54, 2,4A USB-stik type A+C, dansk hunstik og hanstik
El-nr. El-nr.: 
9140000026
EAN-nr EAN-nr: 
3606482183957
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thorsman
Produktserie Thorsman arbejdslygter
Produkttype Arbejdslampe
Enhedens anvendelse Lysing
Lyskilde LED 55 W
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 220...240 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50...60 Hz
Effekt i W 55 W
Udgangsspænding 5 V, 2.4 A
Plug pol konfigurering 2P + E
Plug standard Danmark
Antal udtag og kontakter 1 2P + E, Denmark
Lysstrøm 4000 lm
Lampelevetid 50000 time
Farve rendering index Ra=80
Farve temperatur 4000 K
Kapslingsmateriale PC + rubber
Højde 270 mm
Bredde 260 mm
Dybde 75 mm
Vægt 2,4 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP54
IK kapslingsklasse IK08
Omgivelsestemperatur under drift -25…40 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,600 cm
Pakke 1 Længde 32,000 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Pakke 1 Vægt 2,750 kg
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 29,600 cm
Pakke 2 Bredde 59,000 cm
Pakke 2 Længde 39,400 cm
Pakke 2 Vægt 12,146 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager