Schneider-Electric
 
IMT47277 Billede - Schneider-electric
IMT47277
LED-arbejdslampe Thorsman 6800lm, 55W, 4000K, IP54, 2,4A USB-stik type A+C, dansk hunstik og hanstik
El-nr. El-nr.: 
9140000039
EAN-nr EAN-nr: 
3606482183964
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thorsman
Produktserie Thorsman arbejdslygter
Produkttype Arbejdslampe
Enhedens anvendelse Lysing
Lyskilde LED 55 W
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 220...240 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50...60 Hz
Effekt i W 55 W
Udgangsspænding 5 V, 2.4 A
Antal udtag og kontakter 1 2P + E, Denmark
Lysstrøm 6800 lm
Lampelevetid 50000 time
Farve rendering index Ra=80
Farve temperatur 4000 K
Kapslingsmateriale PC + rubber
Højde 290 mm
Bredde 280 mm
Dybde 82 mm
Vægt 2,6 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP54
IK kapslingsklasse IK08
Omgivelsestemperatur under drift -25…40 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,800 cm
Pakke 1 Længde 35,000 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Pakke 1 Vægt 3,060 kg
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 2
Pakke 2 Højde 29,200 cm
Pakke 2 Bredde 59,000 cm
Pakke 2 Længde 41,000 cm
Pakke 2 Vægt 7,848 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager