|
|
|
IMT47279
LED genopladelig arbejdslampe Thorsman 4000lm, 35W, 4000K, IP54, 2,4A USB-stik type A+C, 2-benet stik uden jord
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thorsman
|
Produktserie
|
Thorsman arbejdslygter
|
Produkttype
|
Arbejdslampe
|
Enhedens anvendelse
|
Lysing
|
Lyskilde
|
LED 35 W
|
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding
|
220...240 V
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Effekt i W
|
35 W
|
Udgangsspænding
|
5 V, 2.4 A
|
Plug pol konfigurering
|
2P
|
Batteritype
|
0,26 Ah x "LiFePO4" 14,8 V 8 time 8 h
|
Plug standard
|
Schuko
|
Lysstrøm
|
4000 lm
|
Lampelevetid
|
50000 time
|
Farve rendering index
|
Ra=80
|
Farve temperatur
|
4000 K
|
Kapslingsmateriale
|
PC + rubber
|
Højde
|
270 mm
|
Bredde
|
260 mm
|
Dybde
|
105,7 mm
|
Vægt
|
2,8 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
IK kapslingsklasse
|
IK08
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
27,500 cm
|
Package 1 Length
|
32,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,269 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,103 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
36
|
Pakke 3 Højde
|
105,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
150,500 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|