|
|
|
IMT47281
Teleskopstativ og beslag Thorsman, til montering af 1 eller 2 arbejdslamper, højden fra mini 1,4m til maks 3m
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Tripod
|
Serien passer med
|
Thorsman arbejdslampe
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
Telescopic stand
|
Medfølgende udstyr
|
Bracket
|
Anvendes til
|
2 arbejdslampe
|
Materiale
|
Jern
|
Højde
|
Tripod: 1395 mm
Bracket: 680 mm
|
Bredde
|
Tripod: 120 mm
Bracket: 40 mm
|
Dybde
|
Tripod : 120 mm
Bracket : 20 mm
|
Vægt
|
6,29 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
126,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,007 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
98,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
90,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
150,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
165,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|